Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS00KR

BIS L-140-05/L-M8

RFID LF Tags (125 kHz)

Produktgruppe
LF (125 kHz)
Abmessung
Ø 22 x 21 mm
Kommunikation
Schreib-/Lesbar
UID Seriennummer, nur lesbar
4 Byte
Nutzerdaten, lesen/schreiben
192 Byte
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
LF (125 kHz)
Abmessung
Ø 22 x 21 mm
Kommunikation
Schreib-/Lesbar
UID Seriennummer, nur lesbar
4 Byte
Nutzerdaten, lesen/schreiben
192 Byte
Speichertyp
PROM
Antennenform
rund
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
Lagertemperatur
-25...95 °C
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Gehäusematerial
Stahl, PA 12, GF30, beschichtet
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten