Metrische IO-Link-Reader für HF (13,56 MHz)
DIN ISO 15693
RFID HF Reader (13,56 MHz) – BIS00LH
Der RFID-HF-Reader BIS M-400-045-001-07-S4 mit dem Bestellcode BIS00LH gehört zur Produktgruppe HF (13.56 MHz). Er besitzt eine runde Antenne und hat die Abmessungen Ø 30 x 83 mm. Die Montage erfolgt metallfrei in der Freizone. Unterstützt werden Datenträger nach DIN ISO 14443 und DIN ISO 15693. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker mit Steckverbinder; als Schnittstelle dient IO-Link 1.1.
Das Gehäuse besteht aus Messing, die Muttern aus vernickeltem Messing; die Ausführung ist vernickelt. Der Reader ist für eine Umgebungstemperatur von -20...80 °C ausgelegt und weist die Schutzart IP67 auf. Vorhandene Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus, FCC, IC (Radio), WEEE, MIC, KC, NBTC, IMDA und MCMC.