Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kubische IO-Link-Reader für HF (13,56 MHz)
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
80 x 40 x 84.5 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
Stab
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 15693
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
RFID HF Reader (13,56 MHz) – BIS00LM
Der RFID-HF-Reader BIS M-451-045-001-07-S4 mit dem Bestellcode BIS00LM gehört zur Produktgruppe HF (13.56 MHz) und verfügt über eine integrierte Antenne in Stabform. Für den Einbau ist eine metallfreie Umgebung (Freizone) vorgesehen. Unterstützt werden Datenträger nach DIN ISO 15693. Die Abmessungen
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt