RFID HF Reader (13,56 MHz)
DIN ISO 15693
RFID HF Reader (13,56 MHz) – BIS00LW
Das RFID-HF-Lesegerät BIS M-402-045-002-07-S4 mit dem Order Code BIS00LW arbeitet in der Produktgruppe HF (13,56 MHz) und verfügt über eine runde Antenne. Es ist für den metallfreien Einbau in der Freizone vorgesehen und unterstützt Datenträger nach DIN ISO 14443 sowie DIN ISO 15693. Die Abmessungen betragen Ø 18 x 45.5 mm. Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit M12x1-Stecker, 4-polig, 0.50 m, PU. Das Gehäuse besteht aus Messing; das Interface ist aus Aluminium und vernickelt.
Die Schnittstelle ist IO-Link 1.1. Für das Produkt ist eine Umgebungstemperatur von 0...70 °C vorgesehen. Die Schutzart lautet IP67. Zulassungen und Konformitäten umfassen CE, UKCA, cULus, WEEE, MIC, FCC, IC (Radio), KC, NBTC, IMDA und MCMC.