RFID HF Reader (13,56 MHz)
DIN ISO 15693
RFID HF Reader (13,56 MHz) – BIS00M1
Der RFID-HF-Reader BIS M-402-045-004-07-S4 mit dem Order Code BIS00M1 gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz). Er hat Abmessungen von 25 x 10 x 50 mm, eine runde Antennenform und ist für den metallfreien Einbau in einer Freizone vorgesehen. Unterstützt werden Datenträger nach DIN ISO 14443 und DIN ISO 15693. Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit M12x1-Stecker, 4-polig, 0,50 m Leitungslänge und PU-Ausführung. Das Gehäusematerial umfasst ABS, GF16 und Interface Aluminium.
Die Schnittstelle ist IO-Link 1.1. Der Reader ist für eine Umgebungstemperatur von 0...70 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus, WEEE, MIC, FCC, IC (Radio), KC, NBTC, IMDA und MCMC vorhanden.