Datenschrauben für den HF-Bereich (13,56 MHz)
RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS00NU
Der RFID-HF-Tag BIS M-143-02/A-M6 mit dem Bestellcode BIS00NU arbeitet im HF-Bereich mit 13,56 MHz. Er verfügt über eine runde Antenne und misst Ø 22 x 21 mm. Der Speichertyp ist FRAM. Die UID-Seriennummer ist nur lesbar und hat eine Länge von 8 Byte. Der Datenträger unterstützt DIN ISO 15693 sowie Nutzerdaten mit einer Kapazität von 2000 Byte und Lese-/Schreibzugriff.
Das Gehäuse besteht aus Stahl; der Datenträger ist aus beschichtetem PA 12-GF30 gefertigt. Die Lagertemperatur reicht von -25 bis 95 °C, die Umgebungstemperatur von -25 bis 70 °C. Als Schutzarten sind IP68 und IPx9K vorhanden. Der Einbau ist metallfrei (Freizone), auf Metall oder bündig in Metall möglich. CE, UKCA und WEEE sind als Zulassung beziehungsweise Konformität zugeordnet.