Datenschrauben für den HF-Bereich (13,56 MHz)
RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS00NW
Der RFID-HF-Tag BIS M-143-02/A-M8 mit dem Bestellcode BIS00NW gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz). Er verfügt über eine runde Antenne und misst Ø 22 x 21 mm. Die nur lesbare UID-Seriennummer hat eine Länge von 8 Byte. Als Speichertyp kommt FRAM zum Einsatz; die Nutzerdaten bieten Lese-/Schreibzugriff auf 2000 Byte. Unterstützt wird der Datenträgertyp DIN ISO 15693.
Das Gehäuse besteht aus Stahl, der Datenträger aus beschichtetem PA 12-GF30. Die Schutzarten sind IP68 und IPx9K. Der Einbau ist metallfrei (Freizone), auf Metall oder bündig in Metall möglich. Die Lagertemperatur beträgt -25...95 °C, die Umgebungstemperatur -25...70 °C. Für den RFID-HF-Tag liegen die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA und WEEE vor.