Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
In Kürze nicht mehr verfügbar
Verfügbar bis: 2026-03-01

BIS00NY

BIS M-352-001-S115

RFID HF Reader (13,56 MHz)

Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
25 x 10 x 50 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
Stab
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
25 x 10 x 50 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
Stab
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Anschluss
Stecker, 8-polig, 0.50 m, PU
Gehäusematerial
ABS, GF16, Interface Aluminium
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
FCC
IC (Radio)
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
MCMC
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten