Rechteckige Tags für den HF-Bereich (13,56 MHz)
RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS00NZ
Der RFID-HF-Tag BIS M-191-02/A mit dem Bestellcode BIS00NZ gehört zur Produktgruppe HF (13.56 MHz) und unterstützt den Datenträgertyp DIN ISO 15693. Die Abmessungen betragen 24 x 21 x 24 mm. Der Tag verfügt über eine stabförmige Antenne, eine UID-Seriennummer mit 8 Byte und ausschließlich lesbarem Zugriff sowie einen FRAM-Speicher. Die Nutzerdaten bieten 2000 Byte mit Lese-/Schreibzugriff. Das Gehäuse besteht aus PBT mit PU-Verguss und weist die Schutzart IP67 auf.
Für die Umgebung ist ein Temperaturbereich von -25...70 °C vorgesehen; die Lagertemperatur reicht von -25...85 °C. Die Montage erfolgt metallfrei in der Freizone. Der BIS M-191-02/A verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA und WEEE.