Reader für den LF-Bereich (70/455 kHz)
auf Metall
bündig in Metall
RFID LF Reader (70/455 kHz) – BIS00P9
Der RFID-LF-Reader BIS C-302-PU1-10 mit dem Order Code BIS00P9 gehört zur Produktgruppe LF (70/455 kHz) und verfügt über eine integrierte, runde Antenne. Die Abmessungen betragen 40 x 33 x 61,5 mm. Für den Einbau sind eine metallfreie Umgebung (Freizone), die Montage auf Metall sowie der bündige Einbau in Metall vorgesehen. Der Anschluss erfolgt über eine M12x1-Buchse mit einem 10,00 m langen PU-Anschluss.
Das Gehäuse besteht aus Aluminium und PA 6.6. Der Temperaturbereich für die Umgebung liegt bei 0 bis 70 °C; die Lagertemperatur reicht von -20 bis 85 °C. Der RFID-LF-Reader besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.