Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Reader für den LF-Bereich (70/455 kHz)
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
40 x 33 x 61.5 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
auf Metall
bündig in Metall
Antennenform
rund
Anschluss
M12x1-Buchse, 5.00 m, PU
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
RFID LF Reader (70/455 kHz) – BIS00PA
Der RFID-LF-Leser BIS C-302-PU1-05 mit dem Bestellcode BIS00PA gehört zur Produktgruppe LF (70/455 kHz). Er verfügt über eine runde Antenne und misst 40 x 33 x 61.5 mm. Für die Montage sind metallfreie Bereiche (Freizone), die Montage auf Metall sowie der bündige Einbau in Metall vorgesehen. Der Anschluss erfolgt über eine M12x1-Buchse mit 5.00 m PU-Anschlussleitung. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und PA 6.6. Die Umgebungstemperatur beträgt 0...70 °C, die Lagertemperatur -20...85 °C. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt