Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS00PC

BIS C-306-PU1-01

Reader für den LF-Bereich (70/455 kHz)

Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
Ø 16 x 35 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
Antennenform
rund
Anschluss
M12x1-Buchse, 1.00 m, PU
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID LF Reader (70/455 kHz) – BIS00PC

Der RFID-LF-Reader BIS C-306-PU1-01 mit dem Order Code BIS00PC gehört zur Produktgruppe LF (70/455 kHz). Er besitzt eine runde integrierte Antenne und misst Ø 16 x 35 mm. Für den Einbau sind eine metallfreie Umgebung (Freizone), die Montage auf Metall sowie der bündige Einbau in Metall vorgesehen. Der Anschluss erfolgt über eine M12x1-Buchse mit 1.00 m PU. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing. Die für den Reader vorgesehene Umgebungstemperatur beträgt 0...70 °C; die Lagertemperatur liegt bei -20...85 °C. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
Ø 16 x 35 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
Antennenform
rund
Anschluss
M12x1-Buchse, 1.00 m, PU
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Lagertemperatur
-20...85 °C
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten