Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Reader für den LF-Bereich (70/455 kHz)
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
Ø 16 x 35 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
auf Metall
bündig in Metall
Antennenform
rund
Anschluss
M12x1-Buchse, 10.00 m, PU
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
RFID LF Reader (70/455 kHz) – BIS00PE
Der RFID-LF-Reader BIS C-306-PU1-10 mit dem Bestellcode BIS00PE gehört zur Produktgruppe LF (70/455 kHz). Er verfügt über eine runde Antennenform und misst Ø 16 x 35 mm. Für die Montage sind eine metallfreie Freizone, die Montage auf Metall sowie der bündige Einbau in Metall vorgesehen. Der Anschluss erfolgt über eine M12x1-Buchse mit 10,00 m PU-Ausführung. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing.
Die Umgebungstemperatur für den Reader beträgt 0...70 °C, die Lagertemperatur -20...85 °C. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt