Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Reader für den LF-Bereich (70/455 kHz)
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
Ø 30 x 70 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
rund
Anschluss
M12x1-Buchse, 1.00 m, PU
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
RFID LF Reader (70/455 kHz) – BIS00PF
Der RFID-LF-Reader BIS C-310-PU1-01 mit dem Order Code BIS00PF gehört zur Produktgruppe LF (70/455 kHz). Er verfügt über eine runde integrierte Antenne und ist für den metallfreien Einbau in einer Freizone vorgesehen. Die Abmessungen betragen Ø 30 x 70 mm. Als Anschluss dient eine M12x1-Buchse mit 1,00 m PUR-Leitung. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing. Für den Betrieb ist eine Umgebungstemperatur von 0...70 °C vorgesehen; die Lagertemperatur beträgt -20...85 °C. Der Reader besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt