Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Reader für den LF-Bereich (70/455 kHz)
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
Ø 30 x 70 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
rund
Anschluss
5.00 m, PU
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
RFID LF Reader (70/455 kHz) – BIS00PH
Der RFID-LF-Reader BIS C-310-PU1-05 mit dem Bestellcode BIS00PH gehört zur Produktgruppe LF (70/455 kHz). Er verfügt über eine runde, integrierte Antenne und misst Ø 30 x 70 mm. Die Montage erfolgt metallfrei in einer Freizone. Der Anschluss besteht aus einem 5.00 m langen PU-Anschluss. Das Gehäuse ist aus vernickeltem Messing gefertigt. Die Umgebungstemperatur reicht von 0 bis 70 °C, die Lagertemperatur von -20 bis 85 °C. Der RFID-LF-Reader besitzt die Schutzart IP67 sowie die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA und cULus; zudem ist WEEE angegeben.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt