Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS00PJ

BIS C-310-PU1-10

Reader für den LF-Bereich (70/455 kHz)

Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
Ø 30 x 70 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
rund
Anschluss
M12x1-Buchse, 10.00 m, PU
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID LF Reader (70/455 kHz) – BIS00PJ

Der RFID-LF-Leser BIS C-310-PU1-10 mit dem Order Code BIS00PJ gehört zur Produktgruppe LF (70/455 kHz). Er besitzt eine runde, integrierte Antenne und misst Ø 30 x 70 mm. Für die Montage ist eine metallfreie Umgebung (Freizone) vorgesehen. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing. Der Anschluss ist als M12x1-Buchse mit 10.00 m PU ausgeführt.

Die Umgebungstemperatur für den Leser beträgt 0...70 °C, während der Lagertemperaturbereich bei -20...85 °C liegt. Die Schutzart ist IP67. Zur Zulassung und Konformität gehören CE, UKCA, cULus und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
Ø 30 x 70 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
rund
Anschluss
M12x1-Buchse, 10.00 m, PU
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Lagertemperatur
-20...85 °C
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten