Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Datenschrauben für den HF-Bereich (13,56 MHz)
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
Ø 17.2 x 14 mm
Antennenform
rund
UID Seriennummer, nur lesbar
8 Byte
Speichertyp
FRAM
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS00PR
Der RFID-HF-Tag BIS M-142-02/A-GY mit dem Order Code BIS00PR gehört zur Produktgruppe HF (13.56 MHz). Er verfügt über eine runde Antenne und misst Ø 17.2 x 14 mm. Die UID-Seriennummer ist nur lesbar und hat eine Länge von 8 Byte. Als Speichertyp kommt FRAM zum Einsatz; die Nutzerdaten bieten 2000 Byte mit Lese-/Schreibzugriff. Der für den Tag ausgelegte Umgebungstemperaturbereich reicht von -25 bis 70 °C. Das Gehäuse besteht aus grauem PA 12, GF30, mit PU-Verguss. Für den Tag sind CE, UKCA und WEEE als Zulassung beziehungsweise Konformität angegeben.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt