Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Datenschrauben für den HF-Bereich (13,56 MHz)
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
Ø 22 x 26 mm
Antennenform
rund
UID Seriennummer, nur lesbar
8 Byte
Speichertyp
FRAM
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS00PT
Der RFID-HF-Tag BIS M-142-02/A-M6-GY mit dem Bestellcode BIS00PT gehört zur Produktgruppe HF (13.56 MHz). Er verfügt über eine runde Antennenform und Abmessungen von Ø 22 x 26 mm. Die nur lesbare UID-Seriennummer hat eine Länge von 8 Byte. Als Speichertyp kommt FRAM zum Einsatz; die Nutzerdaten bieten eine Kapazität von 2000 Byte mit Lese-/Schreibzugriff. Das Gehäuse besteht aus Stahl, der Datenträger aus beschichtetem PA 12-GF30 in Grau. Für den Tag ist eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C vorgesehen. Die Zulassungen und Konformitäten umfassen CE, UKCA und WEEE.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt