Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Datenschrauben für den HF-Bereich (13,56 MHz)
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
Ø 22 x 26 mm
Antennenform
rund
UID Seriennummer, nur lesbar
8 Byte
Speichertyp
FRAM
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS00PU
Der RFID-HF-Tag BIS M-142-02/A-M8-GY mit dem Order Code BIS00PU gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz). Er besitzt eine runde Antennenform und misst Ø 22 x 26 mm. Als Speichertyp kommt FRAM zum Einsatz. Die Nutzerdaten bieten 2000 Byte mit Lese-/Schreibzugriff. Zusätzlich verfügt der Tag über eine nur lesbare UID-Seriennummer mit einer Länge von 8 Byte. Das Gehäuse besteht aus Stahl; der Datenträger ist aus beschichtetem PA 12-GF30 in Grau gefertigt. Der für den Tag ausgelegte Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...70 °C. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA und WEEE vorhanden.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt