Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BIS00R0

BIS M-450-039-001-06-ST2

RFID HF Reader (13,56 MHz)

Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
120 x 60 x 240 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
Stab
Anschluss
Buchse, 4-polig, D-codiert
Stecker, 5-polig
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
120 x 60 x 240 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
Stab
Anschluss
Buchse, 4-polig, D-codiert
Stecker, 5-polig
Gehäusematerial
PC
Umgebungstemperatur
0...55 °C
Schutzart
IP65
Zulassung/Konformität
CE
UL-FILE E227256, Vol.X1, BIS
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 4.0
EC002996
ETIM 5.0
EC002996
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten