Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS00R5

BIS M-144-02/A-M8-GY

Datenschrauben für den HF-Bereich (13,56 MHz)

Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
Ø 22 x 26 mm
Antennenform
rund
UID Seriennummer, nur lesbar
8 Byte
Speichertyp
FRAM
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS00R5

Der RFID-HF-Tag BIS M-144-02/A-M8-GY mit dem Bestellcode BIS00R5 gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz). Er verfügt über eine runde Antenne und misst Ø 22 x 26 mm. Die nur lesbare UID-Seriennummer hat eine Länge von 8 Byte. Als Speichertyp kommt FRAM zum Einsatz; die Nutzerdaten bieten 2000 Byte mit Lese-/Schreibzugriff.

Das Gehäuse besteht aus Stahl. Der Datenträger ist aus beschichtetem PA 12-GF30 in Grau gefertigt. Der Tag ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA und WEEE vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
Ø 22 x 26 mm
Antennenform
rund
UID Seriennummer, nur lesbar
8 Byte
Speichertyp
FRAM
Nutzerdaten, lesen/schreiben
2000 Byte
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Gehäusematerial
Stahl, Datenträger: PA 12-GF30 grau, beschichtet
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten