Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Rechteckige Tags für den UHF-Bereich (860/960 MHz)
Produktgruppe
UHF (860…930 MHz)
Funkzulassung
Europa (CE)
Vereinigtes Königreich (UKCA)
Vereinigtes Königreich (UKCA)
Arbeitsfrequenz
840…960 MHz
Abmessung
37.2 x 7 x 127 mm
Speichertyp
EEPROM
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt