Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BIS00RP

BIS C-140-11/L-M8-SP25

RFID LF Tags (70/455 kHz)

Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
Ø 22 x 36 mm
Antennenform
rund
Speichertyp
EEPROM
Nutzerdaten, lesen/schreiben
2047 Byte
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
Ø 22 x 36 mm
Antennenform
rund
Speichertyp
EEPROM
Nutzerdaten, lesen/schreiben
2047 Byte
Lagertemperatur
-25...95 °C
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Gehäusematerial
Stahl, Datenträger: PA 12-GF30, Hülse: POM, beschichtet
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten