Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Datenschrauben für den HF-Bereich (13,56 MHz)
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
Ø 15 x 20 mm
Antennenform
rund
UID Seriennummer, nur lesbar
8 Byte
Speichertyp
FRAM
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS00T1
Der RFID-HF-Tag BIS M-122-02/A-SA2 mit dem Bestellcode BIS00T1 gehört zur Produktgruppe HF (13.56 MHz). Er hat eine runde Antenne und die Abmessungen Ø 15 x 20 mm. Die UID-Seriennummer ist 8 Byte lang und nur lesbar. Als Speichertyp kommt FRAM zum Einsatz; die Nutzerdaten umfassen 2000 Byte mit Lese-/Schreibzugriff.
Das Gehäuse besteht aus Stahl. Der Datenträger besteht aus beschichtetem PA 12-GF30. Der Tag ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA und WEEE angegeben.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt