Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS00TY

BIS U-301-C1-TNCB

Antennen für den UHF-Bereich (860...960 MHz)

Produktgruppe
UHF (860…930 MHz)
Arbeitsfrequenz
902…928 MHz
Abmessung
133 x 18.4 x 133 mm
Antennenform
Patch
Polarisation
zirkular
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID UHF Reader (860…930 MHz) – BIS00TY

Der RFID-UHF-Reader BIS U-301-C1-TNCB mit dem Bestellcode BIS00TY gehört zur Produktgruppe UHF (860…930 MHz) und arbeitet im Frequenzbereich 902…928 MHz. Die integrierte Antenne ist als Patch-Antenne ausgeführt und verfügt über zirkulare Polarisation. Für den Anschluss steht eine TNC-Buchse zur Verfügung. Der Reader hat die Abmessungen 133 x 18.4 x 133 mm. Die Umgebungstemperatur für den Betrieb reicht von -30...70 °C.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
UHF (860…930 MHz)
Arbeitsfrequenz
902…928 MHz
Abmessung
133 x 18.4 x 133 mm
Antennenform
Patch
Polarisation
zirkular
Anschluss
TNC-Buchse
Umgebungstemperatur
-30...70 °C
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten