Reader für den LF-Bereich (125 kHz)
RFID LF Reader (125 kHz) – BIS00U6
Der RFID-Leser BIS VL-301-001-S4 mit dem Order-Code BIS00U6 gehört zur Produktgruppe LF (125 kHz). Seine Abmessungen betragen 80 x 80 x 40 mm. Die integrierte, runde Antenne unterstützt die Schreib-/Lesekommunikation. Für den Einbau ist eine metallfreie Umgebung (Freizone) vorgesehen. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker; die Schnittstelle ist RS485 und ausschließlich für den Anschluss an BIS V vorgesehen. Das Gehäuse besteht aus PBT und entspricht der Schutzart IP67.
Die Betriebsspannung beträgt 19.2...28.8 VDC. Die Umgebungstemperatur reicht von 0...70 °C, während die Lagertemperatur -20...85 °C beträgt. Der RFID-Leser verfügt über die Zulassungen und Konformitätsangaben CE, UKCA und WEEE.