Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS00UH

BIS VL-304-001-S4

Reader für den LF-Bereich (125 kHz)

Produktgruppe
LF (125 kHz)
Abmessung
25 x 10 x 50 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
rund
Kommunikation
Schreib-/Lesbar
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID LF Reader (125 kHz) – BIS00UH

Der RFID-Leser BIS VL-304-001-S4 mit der Bestellnummer BIS00UH gehört zur Produktgruppe LF (125 kHz) und ist für Schreib-/Lesezugriff ausgeführt. Die Abmessungen betragen 25 x 10 x 50 mm. Für den Einbau ist eine metallfreie Umgebung (Freizone) vorgesehen. Die integrierte Antenne ist rund ausgeführt. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker mit 0.50 m Leitung aus PU. Das Gehäuse besteht aus ABS, GF16; das Interface ist aus Aluminium.

Die Schnittstelle ist RS485 und ausschließlich für den Anschluss an BIS V vorgesehen. Die Betriebsspannung beträgt 19.2...28.8 VDC. Der RFID-Leser ist für Umgebungstemperaturen von 0...70 °C ausgelegt; die Lagertemperatur reicht von -20...85 °C. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
LF (125 kHz)
Abmessung
25 x 10 x 50 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
rund
Kommunikation
Schreib-/Lesbar
Anschluss
M12x1-Stecker, 4-polig, 0.50 m, PU
Gehäusematerial
ABS, GF16, Interface Aluminium
Schnittstelle
RS485 (nur Anschluss an BIS V)
Betriebsspannung Ub
19.2...28.8 VDC
Lagertemperatur
-20...85 °C
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten