Auswerteeinheiten für den UHF-Bereich (860...960 MHz)
RFID UHF Auswerteeinheiten (860...930 MHz) – BIS00UR
Die RFID-UHF-Auswerteeinheit BIS U-6027-060-144-06-ST27 mit dem Order Code BIS00UR gehört zur Produktgruppe UHF (860…930 MHz) und unterstützt die RFID-Technologie UHF 860...930 MHz (BIS U). Die Arbeitsfrequenz beträgt 917…921 MHz. Als Schnittstelle steht Ethernet TCP/IP zur Verfügung. Die Anzahl anschließbarer S/L-Köpfe / Antennen beträgt 4. Die Ausgangsleistung ist von 17 dBm…30 dBm (50 mW…1 W) einstellbar.
Die Betriebsspannung Ub liegt bei 19.2...28.8 VDC. Das Gehäuse besteht aus beschichtetem Stahl und Aluminium. Für die Umgebungstemperatur ist ein Bereich von -20...55 °C vorgesehen. Die Schutzart beträgt IP65 mit Steckverbinder. Die Funkzulassung gilt für Südkorea (KC); als Zulassung/Konformität sind KC und WEEE angegeben.