Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS00W2

BIS M-410-068-001-00-S115

Stand-alone-Reader für HF (13,56 MHz) mit RS232- und Feldbus-Schnittstelle

Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
40 x 24 x 56 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
rund
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID HF Reader (13,56 MHz) – BIS00W2

Der RFID-HF-Reader BIS M-410-068-001-00-S115 mit dem Bestellcode BIS00W2 arbeitet im Frequenzbereich HF (13,56 MHz) und verfügt über eine integrierte runde Antenne. Er unterstützt Datenträger nach DIN ISO 14443 und DIN ISO 15693. Für die Montage ist eine metallfreie Umgebung beziehungsweise Freizone vorgesehen. Die Abmessungen betragen 40 × 24 × 56 mm.

Der Anschluss erfolgt über einen 8-poligen M12x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus PC und ist mit PU vergossen. Als Schnittstelle steht RS232 zur Verfügung. Der Reader ist für eine Umgebungstemperatur von -20 bis 50 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP67. Die Zulassungen und Konformitäten umfassen CE, UKCA, cULus und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
40 x 24 x 56 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
rund
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 8-polig
Gehäusematerial
PC, mit PU Verguss
Umgebungstemperatur
-20...50 °C
Schutzart
IP67
Schnittstelle
RS232
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten