Rechteckige Tags für den HF-Bereich (13,56 MHz)
RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS00W9
Der RFID-HF-Tag BIS M-136-03/L mit dem Bestellcode BIS00W9 gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz). Er hat die Abmessungen 52 x 11.5 x 128 mm und eine rechteckige Antenne. Die UID-Seriennummer ist 8 Byte lang und nur lesbar. Als Speichertyp kommt EEPROM zum Einsatz; der Datenträger unterstützt DIN ISO 15693. Die Nutzerdaten umfassen 112 Byte mit Lese-/Schreibzugriff.
Das Gehäuse besteht aus schwarzem ABS und weist die Schutzart IP68 auf. Für die Lagerung ist ein Temperaturbereich von -40...85 °C vorgesehen, während der Temperaturbereich der Umgebung -20...85 °C beträgt. Der Einbau erfolgt metallfrei in der Freizone. Der RFID-HF-Tag verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE sowie WEEE.