Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
HF-Antennen (13,56 MHz) mit großer Reichweite, angeschlossen an BIS V über Adapter BIS014N
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
200 x 42.4 x 218 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
rund
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
RFID HF Reader (13,56 MHz) – BIS00WL
Die RFID-HF-Antenne BIS M-372-000-A01 mit dem Bestellcode BIS00WL gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz) und besitzt eine runde Antennenform. Für die Montage ist eine metallfreie Umgebung beziehungsweise eine Freizone vorgesehen. Die Abmessungen betragen 200 x 42,4 x 218 mm. Unterstützt werden Datenträger nach DIN ISO 14443 und DIN ISO 15693. Der Anschluss erfolgt über einen RCA-Steckverbinder. Das Gehäuse besteht aus PA. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -20 bis 50 °C. Die Schutzart ist IP65. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE und WEEE angegeben.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt