Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Nicht für neue Projekte verwenden

BIS00WM

BIS M-371-000-A01

HF-Antennen (13,56 MHz) mit großer Reichweite, angeschlossen an BIS V über Adapter BIS014N

Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
113.4 x 42.4 x 118 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
rund
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID HF Reader (13,56 MHz) – BIS00WM

Die RFID-HF-Antenne BIS M-371-000-A01 mit dem Bestellcode BIS00WM gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz). Sie verfügt über eine runde Antennenform und ist für den Einbau in einer metallfreien Umgebung (Freizone) vorgesehen. Unterstützt werden Datenträger nach DIN ISO 14443 und DIN ISO 15693. Der Anschluss erfolgt über einen RCA-Steckverbinder. Das Gehäuse besteht aus PA und hat die Abmessungen 113,4 × 42,4 × 118 mm. Für die Umgebungstemperatur ist ein Bereich von -20 bis 50 °C vorgesehen. Die Schutzart beträgt IP65. Als Zulassung beziehungsweise Konformität sind CE und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
113.4 x 42.4 x 118 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
rund
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Anschluss
Steckverbinder, RCA
Gehäusematerial
PA
Umgebungstemperatur
-20...50 °C
Schutzart
IP65
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten