Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
HF-Antennen (13,56 MHz) mit großer Reichweite, angeschlossen an BIS V über Adapter BIS014N
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
500 x 27 x 76 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
rund
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt