Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS00Y1

BIS M-136-03/L-HT

Rechteckige Tags für den HF-Bereich (13,56 MHz)

Besondere Merkmale
Washdown
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
52 x 11.5 x 128 mm
Antennenform
rechteckig
UID Seriennummer, nur lesbar
8 Byte
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS00Y1

Der RFID-HF-Tag BIS M-136-03/L-HT mit dem Bestellcode BIS00Y1 gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz) und verfügt über die besondere Ausführung Washdown. Die rechteckige Antenne ist in einem 52 x 11.5 x 128 mm großen Gehäuse aus PPS integriert. Der Tag unterstützt den Datenträgertyp DIN ISO 15693 und verwendet EEPROM als Speichertyp. Die nur lesbare UID Seriennummer hat eine Länge von 8 Byte; für Nutzerdaten stehen 112 Byte mit Lese-/Schreibzugriff zur Verfügung.

Die Umgebungstemperatur beträgt -40...85 °C. Für die temporäre Lagerung gilt ein Temperaturbereich von -40...220 °C für 1x1000 h sowie 1500x30 min. Die Schutzart ist IP68. Der Einbau erfolgt metallfrei in der Freizone. Bei Zulassung/Konformität verfügt der RFID-HF-Tag über CE, Ecolab und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Besondere Merkmale
Washdown
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
52 x 11.5 x 128 mm
Antennenform
rechteckig
UID Seriennummer, nur lesbar
8 Byte
Speichertyp
EEPROM
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 15693
Nutzerdaten, lesen/schreiben
112 Byte
Lagertemperatur temporär
-40...220 °C 1x1000 h, 1500x30 min
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Gehäusematerial
PPS
Schutzart
IP68
Einbau
metallfrei (Freizone)
Zulassung/Konformität
CE
Ecolab
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten