Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS00Y2

BIS M-135-07/L-HT

Rechteckige Tags für den HF-Bereich (13,56 MHz)

Besondere Merkmale
Washdown
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
51.5 x 6.4 x 51.5 mm
Antennenform
rund
UID Seriennummer, nur lesbar
8 Byte
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS00Y2

Der RFID-HF-Tag BIS M-135-07/L-HT mit dem Order Code BIS00Y2 gehört zur Produktgruppe HF (13.56 MHz) und unterstützt den Datenträgertyp DIN ISO 15693. Die Abmessungen betragen 51.5 x 6.4 x 51.5 mm; die Antennenform ist rund. Die UID-Seriennummer ist nur lesbar und hat eine Länge von 8 Byte. Als Speichertyp kommt EEPROM zum Einsatz. Die Nutzerdaten umfassen 992 Byte und sind lesbar sowie beschreibbar.

Das Gehäuse besteht aus PPS und weist die Schutzart IP68 auf. Der Einbau erfolgt metallfrei in der Freizone. Die Umgebungstemperatur beträgt -40...85 °C. Für die temporäre Lagerung ist eine Temperatur von -40...220 °C für 1x1000 h sowie 1500x30 min vorgesehen. Das besondere Merkmal ist Washdown. Der Tag trägt die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, Ecolab und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Besondere Merkmale
Washdown
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
51.5 x 6.4 x 51.5 mm
Antennenform
rund
UID Seriennummer, nur lesbar
8 Byte
Speichertyp
EEPROM
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 15693
Nutzerdaten, lesen/schreiben
992 Byte
Lagertemperatur temporär
-40...220 °C 1x1000 h, 1500x30 min
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Gehäusematerial
PPS
Schutzart
IP68
Einbau
metallfrei (Freizone)
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
Ecolab
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten