Rechteckige Tags für den HF-Bereich (13,56 MHz)
RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS00Y3
Das RFID-HF-Tag BIS M-135-07/L mit dem Bestellcode BIS00Y3 gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz) und unterstützt den Datenträgertyp DIN ISO 15693. Es verfügt über eine runde Antenne, eine Abmessung von 51,5 x 6,4 x 51,5 mm sowie eine 8 Byte lange, nur lesbare UID-Seriennummer. Der Speichertyp ist EEPROM; für Nutzerdaten stehen 992 Byte zum Lesen und Schreiben zur Verfügung.
Das Gehäuse besteht aus schwarzem ABS und besitzt die Schutzart IP68. Die Montage erfolgt metallfrei in der Freizone. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -20 bis 85 °C, die Lagertemperatur von -40 bis 85 °C. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE und WEEE angegeben.