Rechteckige Tags für den HF-Bereich (13,56 MHz)
RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS00Y4
Der RFID-HF-Tag BIS M-135-03/L-HT mit dem Order Code BIS00Y4 gehört zur Produktgruppe HF (13.56 MHz) und verfügt über eine runde Antennenform. Seine Abmessungen betragen 51.5 x 6.4 x 51.5 mm. Die UID-Seriennummer ist 8 Byte lang und nur lesbar. Als Speichertyp kommt EEPROM zum Einsatz; der Datenträger unterstützt DIN ISO 15693. Die Nutzerdaten umfassen 112 Byte mit Lese-/Schreibzugriff.
Das Gehäuse besteht aus PPS und weist die Schutzart IP68 auf. Die Installation erfolgt metallfrei in der Freizone. Für die Umgebung ist ein Temperaturbereich von -40...85 °C vorgesehen. Die temporäre Lagertemperatur beträgt -40...220 °C bei 1x1000 h beziehungsweise 1500x30 min. Als besonderes Merkmal ist Washdown angegeben. Der RFID-HF-Tag verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, Ecolab und WEEE.