RFID HF Tags (13,56 MHz)
RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS00Y7
Der RFID-HF-Tag BIS M-134-10/L-HT mit dem Bestellcode BIS00Y7 gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz) und weist das besondere Merkmal Washdown auf. Die runde Bauform hat Abmessungen von Ø 49.8 x 5.3 mm. Als Speichertyp kommt EEPROM zum Einsatz; unterstützt werden Datenträgertypen nach DIN ISO 14443. Die nur lesbare UID-Seriennummer hat eine Länge von 4 Byte. Die Nutzerdaten bieten 736 Byte mit Lese-/Schreibzugriff.
Das Gehäuse besteht aus PPS und besitzt die Schutzart IP68. Die Installation erfolgt metallfrei in der Freizone. Der Tag ist für eine Umgebungstemperatur von -40...85 °C ausgelegt. Die temporäre Lagertemperatur beträgt -40...220 °C bei den Zeitangaben 1x1000 h und 1500x30 min. Als Zulassung beziehungsweise Konformität sind CE, UKCA, Ecolab und WEEE vorhanden.