Runde Tags für den HF-Bereich (13,56 MHz)
RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS00YE
Der RFID-HF-Tag BIS M-132-03/L-HT mit dem Bestellcode BIS00YE gehört zur Produktgruppe HF (13.56 MHz) und weist das besondere Merkmal Washdown auf. Die Abmessungen betragen Ø 24.9 x 4.8 mm; die Antenne ist rund ausgeführt. Die UID-Seriennummer ist 8 Byte lang und nur lesbar. Als Speichertyp kommt EEPROM zum Einsatz. Für die Nutzerdaten stehen 112 Byte mit Lese-/Schreibzugriff zur Verfügung. Unterstützt wird der Datenträgertyp DIN ISO 15693.
Das Gehäuse besteht aus PPS und besitzt die Schutzart IP68. Die Installation erfolgt metallfrei in der Freizone. Die Umgebungstemperatur reicht von -40...85 °C. Für die temporäre Lagerung gilt ein Temperaturbereich von -40...220 °C für 1x1000 h sowie 1500x30 min. Als Zulassung beziehungsweise Konformität sind CE, Ecolab und WEEE angegeben.