RFID HF Tags (13,56 MHz)
RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS00YL
Der RFID-HF-Tag BIS M-130-03/L mit dem Order Code BIS00YL gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz). Er verfügt über eine runde Antenne und misst Ø 7.9 x 4.9 mm. Die UID-Seriennummer ist nur lesbar und hat eine Länge von 8 Byte. Als Speichertyp kommt EEPROM zum Einsatz; der Tag unterstützt den Datenträgertyp DIN ISO 15693. Die Nutzerdaten bieten 112 Byte mit Lese-/Schreibzugriff.
Das Gehäuse besteht aus schwarzem PPS, die Schutzart ist IP68. Der Tag kann metallfrei (Freizone), auf Metall oder bündig in Metall eingebaut werden. Die Lagertemperatur beträgt -40...85 °C, die Umgebungstemperatur -20...85 °C. Zur Zulassung/Konformität gehören CE und WEEE.