Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS00ZU

BIS U-6028-048-104-06-ST28

Auswerteeinheiten für den UHF-Bereich (860...960 MHz)

Produktgruppe
UHF (860…930 MHz)
Arbeitsfrequenz
865…868 MHz
Funkzulassung
Europa (CE)
Vereinigtes Königreich (UKCA)
Schnittstelle
Profinet
galvanisch getrennt
Unterstützte RFID Technologien
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID UHF Auswerteeinheiten (860...930 MHz) – BIS00ZU

Die RFID-UHF-Auswerteeinheit BIS U-6028-048-104-06-ST28 mit dem Bestellcode BIS00ZU gehört zur Produktgruppe UHF (860…930 MHz) und arbeitet im Frequenzbereich 865…868 MHz. Sie unterstützt die RFID-Technologie UHF 860...930 MHz (BIS U) und ermöglicht den Anschluss von vier S/L-Köpfen beziehungsweise Antennen. Als Schnittstelle steht Profinet mit galvanischer Trennung zur Verfügung. Die Ausgangsleistung ist im Bereich von 17 dBm...31.5 dBm (50 mW...1.4 W) einstellbar. Die Betriebsspannung Ub beträgt 19.2...28.8 VDC. Das Gehäuse besteht aus Stahl und Aluminium und ist beschichtet. Für die Umgebungstemperatur ist ein Bereich von -20...55 °C vorgesehen. Die Schutzart beträgt IP65 mit Steckverbinder. Die Funkzulassung umfasst Europa (CE) und das Vereinigte Königreich (UKCA); bei Zulassung und Konformität sind UKCA, WEEE, cULus und CE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
UHF (860…930 MHz)
Arbeitsfrequenz
865…868 MHz
Funkzulassung
Europa (CE)
Vereinigtes Königreich (UKCA)
Schnittstelle
Profinet
galvanisch getrennt
Unterstützte RFID Technologien
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Anzahl anschließbarer S/L-Köpfe / Antennen
4
Ausgangsleistung einstellbar
17 dBm...31.5 dBm (50 mW...1.4 W)
Betriebsspannung Ub
19.2...28.8 VDC
Gehäusematerial
Stahl, Aluminium, beschichtet
Umgebungstemperatur
-20...55 °C
Schutzart
IP65, mit Steckverbinder
Zulassung/Konformität
UKCA
WEEE
cULus
CE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten