Kubische IO-Link-Reader für HF (13,56 MHz)
DIN ISO 15693
RFID HF Reader (13,56 MHz) – BIS0102
Der RFID-HF-Reader BIS M-401-072-001-07-S4 mit dem Bestellcode BIS0102 gehört zur Produktgruppe HF (13.56 MHz) und verfügt über eine integrierte, runde Antenne. Er unterstützt Datenträger nach DIN ISO 14443 und DIN ISO 15693. Die Abmessungen betragen 80 x 40 x 84,5 mm. Für die Montage ist eine metallfreie Umgebung (Freizone) vorgesehen. Als Anschluss dient ein 4-poliger M12x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus PBT.
Die Schnittstelle ist IO-Link 1.1. Der Reader ist für eine Umgebungstemperatur von 0...70 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, FCC Part 15, IC (Radio), cULus, WEEE, MIC, KC, NBTC, IMDA und MCMC angegeben.