Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS0103

BIS M-451-072-001-07-S4

Kubische IO-Link-Reader für HF (13,56 MHz)

Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
80 x 40 x 84.5 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
Stab
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 15693
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID HF Reader (13,56 MHz) – BIS0103

Der RFID-HF-Reader BIS M-451-072-001-07-S4 mit dem Order Code BIS0103 gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz) und verfügt über eine integrierte Stabantenne. Er unterstützt Datenträger nach DIN ISO 15693 und ist für den Einbau in einer metallfreien Umgebung (Freizone) vorgesehen. Bei Abmessungen von 80 x 40 x 84,5 mm besteht das Gehäuse aus PBT.

Für den Anschluss ist ein 4-poliger M12x1-Stecker ausgeführt. Die Schnittstelle ist IO-Link 1.1. Der RFID-HF-Reader ist für Umgebungstemperaturen von 0...70 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, FCC Part 15, IC (Radio), cULus, WEEE, MIC, KC, NBTC, IMDA und MCMC angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
80 x 40 x 84.5 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
Stab
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 15693
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
PBT
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Schutzart
IP67
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
MCMC
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Videos
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten