Metrische IO-Link-Reader für HF (13,56 MHz)
DIN ISO 15693
RFID HF Reader (13,56 MHz) – BIS0108
Der RFID-HF-Reader BIS M-400-072-001-07-S4 mit dem Bestellcode BIS0108 gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz). Er besitzt eine runde, integrierte Antenne und misst Ø 30 x 83 mm. Die Installation erfolgt metallfrei in einer Freizone. Unterstützt werden Datenträger nach DIN ISO 14443 und DIN ISO 15693. Als Anschluss dient ein 4-poliger M12x1-Stecker.
Das Gehäuse besteht aus Messing; die Muttern bestehen aus vernickeltem Messing und sind vernickelt ausgeführt. Die Schnittstelle ist IO-Link 1.1. Der für den Betrieb vorgesehene Umgebungstemperaturbereich reicht von 0 bis 70 °C. Die Schutzart ist IP67. Der RFID-HF-Reader verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus, FCC, IC (Radio), WEEE, MIC, KC, NBTC, IMDA und MCMC.