Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Datenschrauben für den HF-Bereich (13,56 MHz)
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
19 x 28.7 mm
Antennenform
rund
UID Seriennummer, nur lesbar
8 Byte
Speichertyp
FRAM
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS010M
Der RFID-HF-Tag BIS M-143-02/A-T8-GY-SA3 mit dem Bestellcode BIS010M gehört zur Produktgruppe HF (13.56 MHz). Er hat Abmessungen von 19 x 28.7 mm und eine runde Antennenform. Der UID-Seriennummer ist 8 Byte lang und nur lesbar. Als Speichertyp kommt FRAM zum Einsatz; die Nutzerdaten umfassen 2000 Byte und sind les- und schreibbar. Der Tag ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Das Gehäuse besteht aus Stahl, der Datenträger aus beschichtetem PA 12-GF30. Die Zulassung beziehungsweise Konformität umfasst CE, UKCA und WEEE.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt