Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS0117

BIS M-155-20/A

Rechteckige Tags für den HF-Bereich (13,56 MHz)

Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
22 x 9.7 x 40 mm
Antennenform
Stab
UID Seriennummer, nur lesbar
8 Byte
Speichertyp
FRAM
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS0117

Der RFID-HF-Tag BIS M-155-20/A mit dem Order Code BIS0117 gehört zur Produktgruppe HF (13.56 MHz) und unterstützt den Datenträgertyp DIN ISO 15693. Die stabförmige Antenne ist in einem Gehäuse aus PPS, GF40, mit EP-Verguss ausgeführt. Der Tag hat Abmessungen von 22 x 9.7 x 40 mm und kann metallfrei (Freizone) sowie auf Metall eingebaut werden.

Als Speichertyp kommt FRAM zum Einsatz. Die nur lesbare UID-Seriennummer hat eine Länge von 8 Byte. Für Nutzerdaten stehen 8192 Byte mit Lese- und Schreibzugriff zur Verfügung. Die Umgebungstemperatur beträgt -25...70 °C. Die temporäre Lagertemperatur liegt bei -25...130 °C für 1x1000 h. Der RFID-HF-Tag verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
22 x 9.7 x 40 mm
Antennenform
Stab
UID Seriennummer, nur lesbar
8 Byte
Speichertyp
FRAM
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 15693
Nutzerdaten, lesen/schreiben
8192 Byte
Lagertemperatur temporär
-25...130 °C 1x1000 h
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Gehäusematerial
PPS, GF40, mit EP Verguss
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten