Datenschrauben für den HF-Bereich (13,56 MHz)
RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS0119
Der RFID-HF-Datenträger BIS M-142-20/A-M8-GY mit dem Bestellcode BIS0119 gehört zur Produktgruppe HF (13.56 MHz) und verwendet den Speichertyp FRAM. Die runde Antenne unterstützt Datenträger nach DIN ISO 15693. Die nur lesbare UID-Seriennummer hat eine Länge von 8 Byte; die Nutzerdaten umfassen 8192 Byte mit Lese-/Schreibzugriff. Der Datenträger misst Ø 22 x 26 mm.
Das Gehäuse besteht aus Stahl, der Datenträger aus beschichtetem PA 12-GF30 in Grau. Die Schutzarten sind IP68 und IPx9K. Der Einbau ist metallfrei (Freizone), auf Metall oder bündig in Metall möglich. Die Lagertemperatur reicht von -25...95 °C, die Umgebungstemperatur von -25...70 °C. Der RFID-HF-Datenträger verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA und WEEE.