Rechteckige Tags für den HF-Bereich (13,56 MHz)
RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS011A
Der RFID-HF-Tag BIS M-108-14/A mit dem Order-Code BIS011A gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz). Er hat Abmessungen von 32 x 11 x 52 mm und eine runde Antennenform. Als Speichertyp kommt FRAM zum Einsatz. Der Tag unterstützt den Datenträgertyp DIN ISO 15693 (High Memory). Die Nutzerdaten umfassen 65536 Byte und sind les- und schreibbar. Die UID-Seriennummer ist nur lesbar und hat eine Länge von 8 Byte.
Das Gehäusematerial ist PBT, GF; die Schutzart lautet IP67. Der Einbau ist metallfrei (Freizone) sowie auf Metall möglich. Die Umgebungstemperatur reicht von -25...70 °C, die Lagertemperatur von -25...85 °C. Für den Tag sind die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA und WEEE angegeben.