Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Datenschrauben für den HF-Bereich (13,56 MHz)
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
Ø 22 x 26 mm
Antennenform
rund
UID Seriennummer, nur lesbar
8 Byte
Speichertyp
FRAM
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Empfohlene Alternative
BIS011H
RFID HF Tags (13,56 MHz)
BIS M-142-11/A-M8-GY
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BIS M-142-14/A-M8-GY | BIS M-142-11/A-M8-GY | |
|
115,44 EUR
Listenpreis
|
88,38 EUR
Listenpreis
|
|
| Produktgruppe | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 22 x 26 mm | Ø 22 x 26 mm |
| Antennenform | rund | rund |
| UID Seriennummer, nur lesbar | 8 Byte | 8 Byte |
| Speichertyp | FRAM | FRAM |
| Nutzerdaten, lesen/schreiben | 65536 Byte | 8192 Byte |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Gehäusematerial | Stahl, Datenträger: PA 12-GF30 grau, beschichtet | Stahl, Datenträger: PA 12-GF30 grau, beschichtet |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Unterstützte Datenträgertypen | - | DIN ISO 15693 (High Memory) |
| Lagertemperatur | - | -25...95 °C |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt