Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Rechteckige Tags für den HF-Bereich (13,56 MHz)
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
40 x 22 x 80 mm
Antennenform
Stab
UID Seriennummer, nur lesbar
8 Byte
Speichertyp
FRAM
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Empfohlene Alternative
BIS011U
RFID HF Tags (13,56 MHz)
BIS M-153-14/A
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BIS M-153-13/A | BIS M-153-14/A | |
|
92,27 EUR
Listenpreis
|
109,84 EUR
Listenpreis
|
|
| Produktgruppe | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Abmessung | 40 x 22 x 80 mm | 40 x 22 x 80 mm |
| Antennenform | Stab | Stab |
| UID Seriennummer, nur lesbar | 8 Byte | 8 Byte |
| Speichertyp | FRAM | FRAM |
| Unterstützte Datenträgertypen | DIN ISO 15693 (High Memory) | DIN ISO 15693 (High Memory) |
| Nutzerdaten, lesen/schreiben | 32768 Byte | 65536 Byte |
| Lagertemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Gehäusematerial | POM | POM |
| Einbau |
metallfrei (Freizone) auf Metall |
metallfrei (Freizone) auf Metall |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt